Опубликуйте свои продукты
Croma Select S Shower holder set 110 3jet 1.75 GPM
Croma Select S Shower holder set 110 3jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    Croma Select S Shower holder set 110 3jet 1.75 GPM

    Croma Select S Shower holder set 110 3jet 1.75 GPM
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04936820 Brushed Nickel - 04936000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 110 mm • integrated support function • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • rinseable screen seal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04936USA
    • Тип продукцииPorter sets
    • Группа продукцииCroma Select S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)7.38
    • Ширина (мм)3.88
    • Глубина (мм)7.38
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures