Опубликуйте свои продукты
Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Hand shower E 75 1jet Green 1.5 GPM

    Croma E Hand shower 75 1jet 1.5 GPM
    Cпецификация
    • Surfaces: - 06497000 Chrome - 06497820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 75 mm • spray type: Rain • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка06497000
    • Тип продукцииHand showers
    • Группа продукцииCroma
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3
    • Ширина (мм)2.88
    • Глубина (мм)8
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures