Опубликуйте свои продукты
Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 14820000 Chrome - 14820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка14820XXX
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииM71
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)430
    • Ширина (мм)139
    • Глубина (мм)282
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures