Опубликуйте свои продукты
Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
    hansgrohe

    Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 14870000 Chrome - 14870750 Alux - 14870800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка14870000
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииTalis S² Variarc
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)353
    • Ширина (мм)111
    • Глубина (мм)217
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures