Опубликуйте свои продукты
Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
    hansgrohe

    Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24001400 White/Chrome - 24001600 Black/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 586 x 258 mm • spray type: Rain, RainFlow, MonoRain • material spray disc: plexiglas • easy cleanable spray disc in glass optics • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 20 l/min • function from: 12 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray disc removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15/DN20 • not suitable for continuous flow water heaters • not included: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24001600
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииRainmaker Select
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)258
    • Глубина (мм)586
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)7.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures