Опубликуйте свои продукты
Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM

    Pulsify S Baton hand shower 100 1jet 2.5 GPM
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24125001 Chrome - 24125671 Matt Black - 24125821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 98 x 24 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24125USA
    • Тип продукцииHand showers
    • Группа продукцииPulsify S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)9
    • Ширина (дюймы)1
    • Глубина (дюймы)1
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures