Опубликуйте свои продукты
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 160 cm
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 160 cm

    Pulsify Select S Shower holder set 105 3jet Relaxation with shower hose 160 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24303670 Matt Black - 24303000 Chrome - 24303700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 105 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall supports of plastic • rinseable sieve insert
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24303XXX
    • Тип продукцииPorter sets
    • Группа продукцииPulsify Select
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)235
    • Ширина (мм)105
    • Глубина (мм)138
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)644
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures