Опубликуйте свои продукты
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm

    Pulsify E Shower set 100 1jet with shower bar 90 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24380000 Chrome - 24380670 Matt Black - 24380700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 x 25 mm • spray type: PowderRain • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 950.0 mm • profile stand pipe: square • drilling distance 915 mm • hand shower holder of plastic/metal • hand shower holder for right- and left-hand installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24380XXX
    • Тип продукцииShower sets
    • Группа продукцииPulsify E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)950
    • Ширина (мм)74
    • Глубина (мм)82
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.54
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures