Опубликуйте свои продукты
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
    hansgrohe

    24531USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet

    Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet 

    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 24531001 Chrome

      - 24531141 Brushed Bronze

      - 24531671 Matt Black

      - 24531707 Matt White

      - 24531347 Brushed Black Chrome

      - 24531997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 214 x 343 mm

      • spray type: RainAir

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds

      • overhead shower angle adjustable

      • material spray disc: anodized aluminium

      • spray disc surface: graphite

      • design cover can be removed easily and without tools for cleaning

      • design cover surface: graphite

      • design cover conceals the nozzles

      • flat, minimalist design

      • installation: ceiling or wall

      • connection thread: G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24531USA
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииRaindance Alive Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)56
    • Ширина (дюймы)340
    • Глубина (дюймы)210
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)3.18
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers