Опубликуйте свои продукты
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
    hansgrohe

    24531XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart

    Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet EcoSmart
    Cпецификация
    • Surfaces: - 24531000 Chrome - 24531140 Brushed Bronze - 24531340 Brushed Black Chrome - 24531670 Matt Black - 24531700 Matt White - 24531990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 214 x 343 mm • spray type: Rain, or PowderRain • Spray Type Switch: allows the spray type to be changed even after installation, Rain (preset), change to PowderRain can be selected upon installation or changed easily at any later stage • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 6,7 l/min • flow rate Rain spray at 3 bar: 6,8 l/min • function from: 6 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds • overhead shower angle adjustable • material spray disc: anodized aluminium • spray disc surface: graphite • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • design cover conceals the nozzles • flat, minimalist design • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • suitable for continous flow water heaters • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24531XXX
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииRaindance Alive Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)56
    • Ширина (мм)340
    • Глубина (мм)210
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.43
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers