Опубликуйте свои продукты
Croma Overhead shower 280 1jet
Croma Overhead shower 280 1jet
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 280 1jet

    Croma Overhead shower 280 1jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26220000 Chrome - 26220140 Brushed Bronze - 26220340 Brushed Black Chrome - 26220670 Matt Black - 26220700 Matt White - 26220930 Polished Brass - 26220950 Brushed Brass - 26220990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 280 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 15,6 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15,6 l/min • function from: 9,5 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26220XXX
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииCroma
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)59
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)280
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures