Опубликуйте свои продукты
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
    hansgrohe

    Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat

    Vernis Shape Showerpipe 230 1jet with bath thermostat
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26284000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower hose, slider • overhead shower Vernis Shape 230 1jet • shower head size overhead shower: 230 x 170 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,2 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 12,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 19 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • shower arm length overhead shower: 426 mm • thermostat Vernis • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 3 functions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26284XXX
    • Тип продукцииShowerpipes with thermostat
    • Группа продукцииVernis Shape
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1430
    • Ширина (мм)276
    • Глубина (мм)512
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures