Опубликуйте свои продукты
Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 220 1jet 2.0 GPM
Cпецификация
  • Surfaces: - 26478001 Chrome - 26478821 Brushed Nickel - 26478831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка26478001
  • Тип продукцииOverhead showers
  • Группа продукцииCroma
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.38
  • Ширина (дюймы)8.63
  • Глубина (дюймы)8.63
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (фунт)1.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011383
  • Название ETIMShower head
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures