Опубликуйте свои продукты
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
    Crometta Shower set 100 Vario with shower bar 65 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26532400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26532400
    • Тип продукцииWall bar sets
    • Группа продукцииCrometta
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)669
    • Ширина (мм)140
    • Глубина (мм)281
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures