Опубликуйте свои продукты
Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm
Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm

    Crometta 100 Shower set Vario with shower bar 90 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26657400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, normal spray, Shampoo spray, Massage spray • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26657XXX
    • Тип продукцииWallbar sets
    • Группа продукцииCrometta 100
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)959
    • Ширина (мм)124
    • Глубина (мм)244
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures