Опубликуйте свои продукты
Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation
Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation
    hansgrohe

    Rainfinity Basic set for Showerpipe 360 1jet for concealed installation

    Rainfinity Basic set for showerpipe 360 1jet for concealed installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26840180 n.a. Specification: • suitable for Showerpipe 360 1jet for concealed installation • connection dimension: G ½ • no additional maintenance opening required • sound-decoupled installation • The position of the connections is given, thus easy installation • easy mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26840180
    • Тип продукцииConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Группа продукцииRainfinity
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)66
    • Ширина (мм)299
    • Глубина (мм)92
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)679
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures