Опубликуйте свои продукты
Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat and hand shower Raindance Select S 120 3jet
Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat and hand shower Raindance Select S 120 3jet
    hansgrohe

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat and hand shower Raindance Select S 120 3jet

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat and hand shower Raindance Select S 120 3jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 26890140 Brushed Bronze - 26890340 Brushed Black Chrome - 26890670 Matt Black - 26890700 Matt White - 26890990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Croma 280 • shower head size overhead shower: 280 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 11 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 400 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26890XXX
    • Тип продукцииShowerpipes with thermostat
    • Группа продукцииCroma Select S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1439
    • Ширина (мм)304
    • Глубина (мм)539
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures