Опубликуйте свои продукты
Croma 100 Shower system for exposed installation
Croma 100 Shower system for exposed installation
    hansgrohe

    Croma 100 Shower system for exposed installation

    Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart 9 l/min with Ecostat Comfort thermostat and shower bar 90 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27033000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, soap dish, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: normal spray, Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • wall supports of plastic • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27033000
    • Тип продукцииShower combination
    • Группа продукцииCroma 100
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)144
    • Ширина (мм)304
    • Глубина (мм)95
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures