Опубликуйте свои продукты
Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm

    Raindance S Overhead shower 300 1jet with shower arm 46 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27492000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 460 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 18 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27492000
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииRaindance S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)149
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)609
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures