Опубликуйте свои продукты
Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
    hansgrohe

    Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

    Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno GP
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27795000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower hose, hand shower holder, wall connector • overhead shower Crometta S 240 • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • convenient diversion via Select button • ball-joint: overhead shower angle adjustable • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • mounting type: exposed installation • pipe can be shortened in height • height-adjustable hand shower holder • shower arm length: 350 mm • connection dimension: DN15 • connection thread G ½ • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27795000
    • Тип продукцииShower pipes universal
    • Группа продукцииCrometta S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1468
    • Ширина (мм)358
    • Глубина (мм)468
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures