Опубликуйте свои продукты
Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR
Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR
    hansgrohe

    Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat DZR

    Croma E Showerpipe 280 1jet with thermostat and shower hose 160 cm DZR
    Cпецификация
    • Surfaces: - 27909000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Croma E 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 x 170 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 7,8 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • min. operating pressure: 1,7 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • shower arm length overhead shower: 340 mm • swivel shower arm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat Ecostat E • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27909000
    • Тип продукцииShowerpipes with thermostat
    • Группа продукцииCroma E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1177
    • Ширина (мм)306
    • Глубина (мм)487
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures