Опубликуйте свои продукты
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm

    Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28052000 Chrome - 28052670 Matt Black Specification: • consists of: shower holder, shower hose, hand shower • shower head size: 95 mm • spray type: Rain, ImpactRain • convenient spray selection via Select button • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • minimum flow pressure: 0,5 bar • EasySplit: simplified repair of the product • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose length: 1250 mm • wall supports made of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable filter washer • intrinsically safe against backflow • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH) • flow rate ImpactRain spray at 3 bar: 6,5 l/min • flow rate Rain spray at 3 bar: 7,2 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28052XXX
    • Тип продукцииPorter sets
    • Группа продукцииActivera Select S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)235
    • Ширина (мм)105
    • Глубина (мм)138
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.48
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers