Опубликуйте свои продукты
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
    hansgrohe

    28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine

    Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28871000 Chrome - 28871670 Matt Black Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Activera S 240 1jet • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • removable shower head • flow regulator: 12 l ± 10 % • spray type hand shower: Rain, ImpactRain • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 12 l/min • max. operating pressure: 10 bar • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider rotatable on the pipe for left or right operation • shower arm length overhead shower: 344 mm • thermostat Ecostat Fine • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • temperature and water flow control • Outlets may not be operated simultaneously • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 3 functions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28871XXX
    • Тип продукцииShowerpipes with thermostat
    • Группа продукцииActivera S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1569
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)467
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.23
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures