Опубликуйте свои продукты
WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    WallStoris Planet Edition Push slider
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28918XXX
    • Тип продукцииsupplies accessoires
    • Группа продукцииWallStoris Planet Edition
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)61
    • Ширина (мм)43
    • Глубина (мм)77
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)80
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings