Опубликуйте свои продукты
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer 230 without waste set

    Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31081000 Chrome Specification: • ComfortZone 230 • projection: 155 mm • spout height: 230 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: bottom-side at the base body (not suitable for wash bowls)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31081000
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииMetris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)172
    • Ширина (мм)55
    • Глубина (мм)158
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures