Опубликуйте свои продукты
Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with zero handles and pop-up waste set
Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with zero handles and pop-up waste set
    hansgrohe

    Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with zero handles and pop-up waste set

    Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with zero handles and pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 31304000 Chrome - 31304090 Chrome/Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 115 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31304090
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииMetropol Classic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)146
    • Ширина (мм)248
    • Глубина (мм)157
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures