Опубликуйте свои продукты
Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
    hansgrohe

    Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland

    Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
    Cпецификация
    • Surfaces: - 32015000 Chrome Specification: • ComfortZone 80 • projection: 108 mm • spout height: 76 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка32015000
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииTalis
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)168
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)140
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures