Опубликуйте свои продукты
33712XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function
33712XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function
    hansgrohe

    33712XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function

    Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 1 function
    Cпецификация
    • Surfaces: - 33712000 Chrome - 33712140 Brushed Bronze - 33712340 Brushed Black Chrome - 33712670 Matt Black - 33712700 Matt White - 33712990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • temperature and water flow control • thermostat cartridge • maximum flow rate at 1 bar: 12 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 21,3 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • volume control • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01500180)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33712XXX
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииEcostat Comfort Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)155
    • Глубина (мм)36
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011327
    • Название ETIMBuilt-in mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers