Опубликуйте свои продукты
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
    Logis Towel hook
    Cпецификация
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка40511000
    • Тип продукцииHooks
    • Группа продукцииLogis
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)18
    • Ширина (мм)18
    • Глубина (мм)42
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)129
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010552
    • Название ETIMTowel hook
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Наименование OmniClassRobe Hooks
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings