Опубликуйте свои продукты
AddStoris Double bath towel rail
AddStoris Double bath towel rail
AddStoris Double bath towel rail
AddStoris Double bath towel rail
    hansgrohe

    AddStoris Double bath towel rail

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
    AddStoris Double bath towel rail
    Cпецификация
    • Surfaces: - 41743820 Brushed Nickel - 41743000 Chrome - 41743140 Brushed Bronze - 41743340 Brushed Black Chrome - 41743670 Matt Black - 41743700 Matt White - 41743990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 648 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 626 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41743XXX
    • Тип продукцииTowel holder
    • Группа продукцииAddStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)32
    • Ширина (мм)648
    • Глубина (мм)124
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings