Опубликуйте свои продукты
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
AddStoris Tissue box
    hansgrohe

    AddStoris Tissue box

    AddStoris Tissue box
    Cпецификация
    • Surfaces: - 41774820 Brushed Nickel - 41774000 Chrome - 41774140 Brushed Bronze - 41774340 Brushed Black Chrome - 41774670 Matt Black - 41774700 Matt White - 41774990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adhesive attachement, screw fastening • material: plastic • suitable for customary tissue boxes • easy removal of the lid for easy filling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm • horizontal or vertical installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41774XXX
    • Тип продукцииCosmetic boxes
    • Группа продукцииAddStoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)265
    • Глубина (мм)62
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)475
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Описание Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201411 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Computers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 13
    • Наименование OmniClassBathroom Tissue Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings