Опубликуйте свои продукты
Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
    hansgrohe

    Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground

    Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
    Cпецификация
    • Surfaces: - 54054000 Chrome - 54054670 Matt Black - 54054700 Matt White Specification: • consists of: vanity unit, 1 basic boxes set • material body: medium density fiberboard (MDF) • surface material body: thermofoil • material front: medium density fiberboard (MDF) • 1 drawer • without siphon cutout • opening type: full pull-out • with handle bar • material handles: aluminium • SoftClose, for gentle closing • wall-mounted • suitable for console, countertop basin ground • washbasin and console must be ordered separately
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка54054XXX
    • Тип продукцииVanity unit
    • Группа продукцииXelu Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)25.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011381
    • Название ETIMBathroom furniture set
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings