Опубликуйте свои продукты
MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500
MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    hansgrohe

    MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500

    MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    Cпецификация
    • Surfaces: - 54100467 Light Grey Specification: • material body: medium density fiberboard (MDF), plywood • material front: medium density fiberboard (MDF) • with non-slip mat in the first drawer • 2 drawers • opening type: pull-out • with handle • material handles: aluminium • SoftClose, for gentle closing • with space saving siphon • material base frame: metal • height-adjustable legs • accent colour: matt black • floor standing • suitable for furniture washbasin • cover, unopenable • washbasin must be ordered separately
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка54100CHN
    • Тип продукцииVanity unit
    • Группа продукцииMoonWake
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)865
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)45.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011381
    • Название ETIMBathroom furniture set
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступно в регионах:

    Азия