Опубликуйте свои продукты
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
    hansgrohe

    RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets

    RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56015181 null Specification: • consists of: Stainless Steel drain, height adjustment feet, tiling aid, pre-assembled sealing membrane, hair catcher • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56015USA
    • Тип продукцииConcealed basic set shower drains
    • Группа продукцииRainDrain
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)50
    • Ширина (дюймы)178
    • Глубина (дюймы)600
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures