Опубликуйте свои продукты
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions

    RainDrain Rock Finish set shower drain 600 cut on size and tileable
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56029000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 600 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56029000
    • Тип продукцииShower drains
    • Группа продукцииRainDrain Rock
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)7
    • Ширина (мм)58
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures