Опубликуйте свои продукты
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm

    XtraStoris Original Wall niche with integrated frame 30 x 60 x 10 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56064670 Matt Black - 56064700 Matt White - 56064800 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: wall niche with integrated frame, waterproof mounting frame, sealing set • easy to clean surface • adjustment to tile thickness possible • wall type: solid wall construction, drywall construction, wood stand construction • material building element: Polystyrene (PS) • where to use: redevelopment, new building • dimensions: 300 x 600 x 100 mm (HxWxD)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56064XXX
    • Тип продукцииWall niches
    • Группа продукцииXtraStoris Original
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011801
    • Название ETIMModule sanitary accessories
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings