Опубликуйте свои продукты
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка60105XXX
      • Тип продукцииFull pedestals
      • Группа продукцииGladeLake S
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2025-08-12
      • Номер версии1
      • Высота (мм)705
      • Ширина (мм)190
      • Глубина (мм)160
      Связанные
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)8.1
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC011445
      • Название ETIMWashbasin column
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
      • Описание Uniclass 2015Pedestal wash basins
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
      • Номер OmniClass23-31 13 00
      • Наименование OmniClassSinks