Опубликуйте свои продукты
OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow
hansgrohe

OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow

OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow
Cпецификация
  • Surfaces: - 60164450 White Specification:
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60164XXX
  • Тип продукцииWashbasins
  • Группа продукцииXuniva S
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)95
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures