Опубликуйте свои продукты
Logis Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
Logis Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer 70 without waste set Finland

    Logis Single lever basin mixer 70 without waste set Finland
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71330000 Chrome Specification: • ComfortZone 70 • projection: 107 mm • spout height: 67 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71330XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииLogis
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)138
    • Ширина (мм)46
    • Глубина (мм)140
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures