Опубликуйте свои продукты
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    hansgrohe

    Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario

    Vernis Blend 2-hole rim mounted bath mixer with diverter valve and Vernis Blend hand shower Vario
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71461000 Chrome - 71461670 Matt Black Specification: • consists of: 2-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose • 2 functions • projection: 110 mm • centre distance: 180 mm • maximum flow rate at 3 bar: 49,3 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 49,3 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 18,1 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • diverter with automatic resetting • diverter lockable • non-return valve • with silencer • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71461XXX
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииVernis Blend
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)123
    • Ширина (мм)230
    • Глубина (мм)150
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures