Опубликуйте свои продукты
Talis E Single lever basin mixer 110 without waste set
Talis E Single lever basin mixer 110 without waste set
    hansgrohe

    Talis E Single lever basin mixer 110 without waste set

    Talis E Single lever basin mixer 110 without waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71712003 Chrome - 71712143 Brushed Bronze - 71712673 Matt Black - 71712993 Polished Gold Optic - 71712823 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 110 • projection: 108 mm • spout height: 104 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71712003
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииTalis E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)162
    • Ширина (мм)46
    • Глубина (мм)150
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Океания