Опубликуйте свои продукты
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
    hansgrohe

    Talis E Self-closing basin mixer with temperature control

    Talis E Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71718000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge with temperature control • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • thermal disinfection possible • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71718000
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииTalis E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)184
    • Ширина (мм)45
    • Глубина (мм)149
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures