Опубликуйте свои продукты
Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Cпецификация
  • Surfaces: - 72130001 Chrome - 72130821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½ • connection dimension: DN15
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка72130001
  • Тип продукцииBasin mixers
  • Группа продукцииTalis S
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)188
  • Ширина (мм)308
  • Глубина (мм)183
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)2.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Описание Uniclass 2015Mixers
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures