Опубликуйте свои продукты
Talis S Single lever bath mixer for concealed installation
Talis S Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis S Single lever bath mixer for concealed installation

    Talis S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Cпецификация
    • Surfaces: - 72405143 Brushed Bronze - 72405003 Chrome - 72405343 Brushed Black Chrome Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка72405003
    • Тип продукцииShower mixers
    • Группа продукцииTalis S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)151
    • Глубина (мм)69
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Океания