Опубликуйте свои продукты
Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates

    Rebris E Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    Cпецификация
    • Surfaces: - 72437000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 140 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13,6 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: G ⅜ connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка72437XXX
    • Тип продукцииBath mixers
    • Группа продукцииRebris E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)58
    • Глубина (мм)169
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures