Опубликуйте свои продукты
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
    hansgrohe

    74741XXX Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set

    Zesis S Single lever basin mixer 210 CoolStart with swivel spout without waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 74741000 Chrome - 74741670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 210 • projection: 142 mm • spout height: 210 mm • handle variant: lever handle • swivel range adjustable in 2 steps 120° or 360° • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74741XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииZesis S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)274
    • Ширина (мм)85
    • Глубина (мм)165
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.47
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets