Опубликуйте свои продукты
Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite
Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite
    Cпецификация
    • Surfaces: - 74804670 Matt Black - 74804800 Stainless Steel Finish - 74804000 Chrome Specification: • ComfortZone 160 • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox lite for a smooth, flexible and safe hose guidance in the cabinet • extension length up to 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка74804XXX
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииZesis M33
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)259
    • Ширина (мм)51
    • Глубина (мм)277
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures