Опубликуйте свои продукты
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set
    hansgrohe

    76013XXX Finoris Pillar tap 100 for cold water without waste set

    Finoris Pillar tap 100 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 76013000 Chrome

      - 76013140 Brushed Bronze

      - 76013340 Brushed Black Chrome

      - 76013670 Matt Black

      - 76013700 Matt White

      Specification:

      • with fixed spout
      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
      • spout height: 92.0 mm
      • spray type: laminar spray
      • connection type: G ⅜ hose connection
      • connection dimension: DN15
      • handle variant: lever handle
      • M25
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка76013XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииFinoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)164
    • Ширина (мм)49
    • Глубина (мм)151
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets