Опубликуйте свои продукты
HTL 4010 - Telehandler
Haulotte

HTL 4010 - Telehandler

An ergonomic and intuitive cab Smart control 4 in 1 Joystick Productivity & Precision Hydrostatic transmission & inching pedal Simultaneous & Proportional control for movement (Flowsharing option) Compact & Comfort Stabilizers lowering on a 2,26 m width Machine dimension suitable for narrow environnement Short turning radius Easy to use & to maintain Driving position reduces fatigue at work Quick LMS (Load Management System) calibration Easy access to all components
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhtl-4010
  • Тип продукцииTelehandlers
  • Группа продукцииHTL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Telehandler
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Описание Uniclass 2015Lifting platforms
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Наименование OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK