Опубликуйте свои продукты
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Архив

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 из 5 звезд4.0(8 отзывы)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Cпецификация
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcorner-gas-fireplace
  • Тип продукцииFireplaces
  • Группа продукцииGas Fireplaces
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Код ETIMEG015210
  • Название ETIMBoilers and heaters
  • Название по ССКПУ ООНSpace heaters
  • Код ССКПУ ООН40101819
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Описание Uniclass 2015Space heaters
  • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Номер OmniClass23-19 17 15
  • Наименование OmniClassGas Fireplace
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment